Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0087 - Push-pull camps heavy-duty model with handle
Bill of material
K0087.2500
BESTKIPP
Order No.
K0087.2500
FARBE
Component
blue
POS
Position
mm
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
LOCH
Hole arrangement
1 mm
A
Length
197 mm
A1
Length
11 mm
A2
Length
45.0 mm
A3
Length
45 mm
B
width
82 mm
B1
width
54.0 mm
C2
height
22 mm
C1
height
41 mm
D
diameter
10.3 mm
D1
diameter
25 mm
H
height
108 mm
L
Length
300 mm
L1
Length
103 mm
L2
Length
60 mm
M
thread
M 12
R
Radius
200 mm
S
Stroke
75 mm
OG
opening angle of handle
185 °
F
hand force
170 N
F2
Holding force
25000 N
F1
Clamping force
5000 N
GEW
Approx. weight
3.0780 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035465
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.